Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Xelity 10TX IP67 Switch managed PN metall.  58841
Il prodotto può differire dall'immagine

Xelity 10TX IP67 Switch managed PN metall.

10xM12-D FE 10/100 Mbit/s, alimentazione M12-L 4p, GSDML PROFINET

Codice: 58841
Peso: 0.912 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

10 porte FE con PN
PROFINET - Managed Switch
M12 Power, 4 poli, L-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 9 V
Tensione di esercizio CC max 30 V
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Protocollo supportato PROFINET
Velocità di trasmissione max 100 MBit/s
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Auto-Crossover si
Auto-Negotiation si
Duplex Full duplex
Frame LLDP Indirizzamento
Topologia ad anello RSTP, MRP, STP
Tipo di interruttore managed
Comunicazione industriale | Profinet
FSU (Fast-Start-Up) no
Client MRP si
PROFINET Netload Class III
Indirizzamento PROFINET DCP
Classe di conformità PROFINET B
Specifica PROFINET V2.4
Shared Device/Input no
Comunicazione industriale | Funzioni IIoT
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Management
Indirizzamento Client BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
NAT 1:1
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) ON di default
Simple Network Management Protocol (SNMP) v1 + v2c + v3 (attivo di default)
VLAN managed (IEEE 802.1Q) si
VLAN max (IEEE 802.1Q) 64
Sincronizzazione temporale Client NTP
Diagnosi
Contatto d'allarme no
Diagnostica Nessuna tensione
Manutenzione a distanza Client Open VPN
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Mirroring delle porte 1:1
RMON si
SNMP Traps si
Syslog si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia Metallica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 224,5 mm
Larghezza 63 mm
Profondità 37,4 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di trasporto min -40 °C
Temperatura di trasporto max 85 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 XD1
Tipo di collegamento 2 XD2
Tipo di collegamento 3 XF1-XF10
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica L
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 n.c.
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica L
N. di poli 4
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
Tipo di collegamento 3
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti verde
Codifica D
N. di poli 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170401
ECLASS-10.1 19170401
ECLASS-11.1 19170401
ECLASS-12.0 19170401
GTIN 4048879866262
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 58841_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 58841_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificati: ProfiNet  58841_Z13399-14-06-2025-v2.4_pn_z_b.pdf (B)
  • Descrizione del dispositivo: GSDML 58841_XELITY_PN_KF0_x_14.zip (14)
  • Documento: Dati di prodotto 58841_pd_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Documento: Istruzioni d'installazione 58840_ina_x_10.zip (10)
  • Documento: Manuali 58841_hdb_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • File di progettazione: DXF 58840_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 58841_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 58840_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 58841_06-02.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 58841_06-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 58841_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 58841_10501109_1.x.x-V_tb5_x_13.zip (13)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: Note sulla versione 58821_RN0_en_b.pdf (B)

---- Connettore circolare a cablare ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Presa a crimpare per conduttori rame ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Tappo a vite ----
---- Linea dati ----
---- Cavo di potenza ----
* più IVA, più costi d'invio