Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
Xelity 10TX IP67 Switch managed PN metall.  58853
Il prodotto può differire dall'immagine

Xelity 10TX IP67 Switch managed PN metall.

2xM12-X GE 1000Mbit/s+8xM12-D FE 100Mbit/s, aliment. M12-L 5p, GSDML PN
Codice: 58853
Peso: 0.91 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Download nel Easy-Import-Export

Descrizione



8 porte con codifica D velocità di trasmissione di 100 Mbit/s
PROFINET - Managed Switch
M12 Power, 5 poli, L-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Dati tecnici
Tensione d'esercizio 9...36 V
Velocità di trasmissione 10/100/1000 Mbit/s full duplex
Modalità di funzionamento Autocrossing Autonegotiation
Dati generali
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura -25...+70 °C, ...+70 °C derating (temp. di stoccaggio -40...+85 °C)
Custodia Metallica
Grado di protezione IP67
Dimensioni H×L×P 37×63×225 mm
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED, LLDP
Monitoraggio - nessuna tensione si
Switch Management
Protocolli DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) Syslog
NAT si
Port Mirroring si
VLAN (QoS) IEEE 802.p si
Contatto d'allarme no
Manutenzione a distanza Open VPN
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Form PROFINET - Managed Switch
PROFINET
Specification V2.4, Conformance Class B
Indirizzamento DCP
FSU (Fast-Start-Up) no
PROFINET Netload Class III
MRP si
Shared Device no
Connessioni
Bus di campo 2× M12 (female), X-coded; 8× M12 (female), D-coded
Alimentazione 2× M12 Power, 5 poli, L-code, 2× max. 16 A

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170401
ECLASS-10.1 19170401
ECLASS-11.1 19170401
ECLASS-12.0 19170401
EAN 4048879862578
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download PDF del prodotto
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 58853_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed US 58853_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Certificati: ProfiNet  58853_Z13402-14-06-2025-v2.4_pn_z_b.pdf
  • Download Descrizione del dispositivo: GSDML 58841_XELITY_PN_KF0_x_11.zip
  • Download Documento: Dati di prodotto 58853_pd_x_12.zip
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 58852_ina_x_10.zip
  • Download Documento: Manuali 58841_hdb_x_13.zip
  • Download File di progettazione: DXF 58852_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione: P8 58853_p8_2_10.zip
  • Download File di progettazione: STP 58852_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 58853_07-02.21_ce_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 58853_07-02.21_uk_z_a.pdf
  • Download Informazioni: MTTF Report 58853_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

---- Chiave dinamometrica ----
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Linea dati ----
---- Cavo di potenza ----
---- Tappo a vite ----
---- Presa a crimpare per conduttori rame ----
---- Materiale per messa a terra ----
* più IVA, più costi d'invio