Xelity 10TX IP67 Switch managed metallico
10xM12-X GE 10/100/1000 Mbit/s, alimentazione M12-L 5p
Codice: | 58854 |
Peso: | 0.916 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Switch managed gigabit IP67 10 porte, metallo
M12 Power, 5 poli, L-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
M12 Power, 5 poli, L-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Collega il prodotto
NetworkMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC min | 9 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 36 V |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max | 1000 MBit/s |
---|
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Auto-Crossover | si |
---|---|
Auto-Negotiation | si |
Duplex | Full duplex |
Frame LLDP | Indirizzamento |
Topologia ad anello | RSTP, STP |
Tipo di interruttore | managed |
Comunicazione industriale | Funzioni IIoT
Webserver | HTTP, HTTPS |
---|
Switch Management
Indirizzamento | Client BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile |
---|---|
NAT | 1:1 |
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) | ON di default |
Simple Network Management Protocol (SNMP) | v1, v2c, v3 (attivo di default) |
VLAN managed (IEEE 802.1Q) | si |
VLAN max (IEEE 802.1Q) | 64 |
Sincronizzazione temporale | Client NTP |
Diagnosi
Contatto d'allarme | no |
---|---|
Diagnostica | Nessuna tensione |
Manutenzione a distanza | Client Open VPN |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Mirroring delle porte | 1:1 |
RMON | si |
SNMP Traps | si |
Syslog | si |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | Metallica |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Altezza | 37 mm |
Larghezza | 63 mm |
Profondità | 225 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Derating da | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | XD1 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | XD2 |
Tipo di collegamento 3 | XF3-XF10 |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | grigio |
Codifica | L |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | PE |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | grigio |
Codifica | L |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | PE |
Tipo di collegamento 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
Codifica | X |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | DA + |
PIN 2 | DA - |
PIN 3 | DB + |
PIN 4 | DB - |
PIN 5 | DD + |
PIN 6 | DD - |
PIN 7 | DC - |
PIN 8 | DC + |
dati commerciali
ECLASS-6.1 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170401 |
ECLASS-10.1 | 19170401 |
ECLASS-11.1 | 19170401 |
ECLASS-12.0 | 19170401 |
GTIN | 4048879862585 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Accessori
---- Tappo a vite ----
---- Presa a crimpare per conduttori rame ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Linea dati ----
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Cavo di potenza ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Marcatore per dispositivo ----