Xelity 4TX Switch unmanaged plastica
4xRJ45 FE 10/100 Mbit/s, QoS prioritization IEEE 802.1p
Codice: | 58810 |
Peso: | 0.128 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Switch unmanaged 4 porte
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".



Dati tecnici
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | 9.5...31.5 V |
---|---|
Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s full duplex |
Protezione sovratensione | si |
Corrente d'esercizio (switch) | max. 35 mA |
Modalità di funzionamento | Autocrossing Autonegotiation |
Protezione contro l'inversione di polarità | si |
Dati generali
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715) |
---|---|
Range temperatura | -25...+60 °C (temp. di stoccaggio -40...+85 °C) |
Custodia | Plastica nero |
Grado di protezione | IP20 |
Dimensioni H×L×P | 140×30×85.1 mm |
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED |
---|---|
Monitoraggio - nessuna tensione | si |
Switch Management
Protocolli | no |
---|---|
Port Mirroring | no |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | si |
Contatto d'allarme | no |
Manutenzione a distanza | no |
Webserver | no |
Switch Form | Unmanaged Switch |
Connessioni
Bus di campo | 4× RJ45 |
---|---|
Alimentazione | Morsetti a molla a innesto, 0.2...2.5 mm² (0.25...1.5 mm²) |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170402 |
ECLASS-10.1 | 19170402 |
ECLASS-11.1 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
EAN | 4048879785952 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Collega il prodotto
Cavo datiMostra tutto
Accessori
---- Cacciavite ----
---- Linea dati ----
---- Accessori di marcatura ----