Xelity 6TX Switch managed plastica
6xRJ45 GE 10/100/1000 Mbit/s
Codice: | 58822 |
Peso: | 0.174 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
La gamma di prodotti Xelity è concepita per l’impiego in ambienti industriali. Gli switch dispongono di porte TX per cavi di tipo twisted pair.
Switch managed 6 porte nell’alloggiamento in plastica IP20
6 porte RJ45 con velocità di trasmissione in gigabit
Connessione di alimentazione, tramite morsetti push-in
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Switch managed 6 porte nell’alloggiamento in plastica IP20
6 porte RJ45 con velocità di trasmissione in gigabit
Connessione di alimentazione, tramite morsetti push-in
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Collega il prodotto
Cavo datiMostra tutto
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 9 V |
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Corrente a vuoto min | 97,5 mA |
Corrente a vuoto max | 162,5 mA |
Corrente assorbita max | 350 mA |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max | 1000 MBit/s |
---|
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Auto-Crossover | si |
---|---|
Auto-Negotiation | si |
Duplex | Full duplex |
Frame LLDP | Indirizzamento |
Topologia ad anello | RSTP, STP |
Tipo di interruttore | managed |
Comunicazione industriale | Funzioni IIoT
Preimpostazione IP | DHCP |
---|---|
Webserver | HTTP, HTTPS |
Switch Management
Indirizzamento | Client BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile |
---|---|
NAT | 1:1 |
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) | ON di default |
Simple Network Management Protocol (SNMP) | v1, v2c, v3 (attivo di default) |
VLAN managed (IEEE 802.1Q) | si |
VLAN max (IEEE 802.1Q) | 64 |
Sincronizzazione temporale | Ora in tempo reale, Client NTP |
Diagnosi
Contatto d'allarme | no |
---|---|
Diagnostica | Nessuna tensione |
Manutenzione a distanza | Client Open VPN |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Mirroring delle porte | 1:1, N:1 |
RMON | si |
SNMP Traps | si |
Syslog | si |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Protezione contro l'inversione di polarità | si |
Protezione sovratensione | si |
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | grigio |
---|---|
Materiale custodia | Plastica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
Altezza | 140 mm |
Larghezza | 30 mm |
Profondità | 85,1 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 75 °C |
Derating da | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Temperatura di trasporto min | -40 °C |
Temperatura di trasporto max | 85 °C |
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) | 5 % |
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) | 95 % Senza condensazione |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | 6 |
---|
Tipo di collegamento 1
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | DA + |
PIN 2 | DA - |
PIN 3 | DB + |
PIN 4 | DC + |
PIN 5 | DC - |
PIN 6 | DB - |
PIN 7 | DD + |
PIN 8 | DD - |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | n.c. |
dati commerciali
ECLASS-6.1 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170401 |
ECLASS-10.1 | 19170401 |
ECLASS-11.1 | 19170401 |
ECLASS-12.0 | 19170401 |
GTIN | 4065909004692 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Accessori
---- Cacciavite ----
---- Linea dati ----
---- Accessori di marcatura ----