Xelity 8TX Switch managed plastica
8xRJ45 GE 10/100/1000 Mbit/s
Codice: | 58824 |
Peso: | 0.164 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
La gamma di prodotti Xelity è concepita per l’impiego in ambienti industriali. Gli switch dispongono di porte TX per cavi di tipo twisted pair.
Switch managed 8 porte nell’alloggiamento in plastica IP20
Connessione di alimentazione, tramite morsetti push-in
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Switch managed 8 porte nell’alloggiamento in plastica IP20
Connessione di alimentazione, tramite morsetti push-in
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".



Dati tecnici
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | 24 V DC (9...30 V DC) |
---|---|
Velocità di trasmissione | 10/100/1000 Mbit/s full duplex |
Protezione sovratensione | no |
Current consumption (Idle) | 150 mA, +/- 25 % |
Corrente assorbita | max. 400 mA |
Modalità di funzionamento | Autocrossing Autonegotiation |
Protezione contro l'inversione di polarità | si |
Corrente d'ingresso | 3.6 W |
Dati generali
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715) |
---|---|
Range temperatura | -40...+65 °C, ...+75 °C derating (temperatura di stoccaggio -40...+85 °C) |
Intervallo della temperatura di trasporto | -40...+85 °C |
Custodia | Plastica, grigio |
Umidità relativa | 5...95%, senza condensa |
Grado di protezione | IP20 |
Dimensioni H×L×P | 105×41,6×85,1 mm |
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED, LLDP |
---|---|
Monitoraggio - nessuna tensione | si |
Switch Management
Protocolli | DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) |
---|---|
NAT | 1:1 NAT |
Port Mirroring | 1:1 and N:1 |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | si |
Contatto d'allarme | no |
Manutenzione a distanza | Open VPN |
Webserver | HTTP, HTTPS |
Switch Form | Managed Switch |
VLAN (802.1Q) | ≤64 VLANs |
Connessioni
Bus di campo | 8 x RJ45 |
---|---|
Alimentazione | Morsetti a molla a innesto, 0.2...2.5 mm² (0.25...1.5 mm²) |
dati commerciali
ECLASS-6.1 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170401 |
ECLASS-10.1 | 19170401 |
ECLASS-11.1 | 19170401 |
ECLASS-12.0 | 19170401 |
EAN | 4065909004715 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Collega il prodotto
Cavo datiMostra tutto
Accessori
---- Linea dati ----
---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----