Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Xenterra 16TX Switch unmanaged metallico  58904
Il prodotto può differire dall'immagine

Xenterra 16TX Switch unmanaged metallico

16xRJ45 FE 10/100 Mbit/s, QoS prioritization IEEE 802.1p

Codice: 58904
Peso: 0.405 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Switch unmanaged 16 porte
innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA min 8 V
Tensione di esercizio CA max 28 V
Tensione di esercizio CC min 9 V
Tensione di esercizio CC max 36 V
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max 100 MBit/s
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Auto-Crossover si
Auto-Negotiation si
Duplex Full duplex
Tipo di interruttore Unmanaged
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) si
Diagnosi
Contatto d'allarme no
Diagnostica Nessuna tensione
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Metallica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 105 mm
Larghezza 110 mm
Profondità 37,8 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 16
Tipo di collegamento 1
Family construction form RJ45
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.

ECLASS-6.0 19170106
ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
ETIM-5.0 EC000734
GTIN 4048879830416
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 58904_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 58904_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Documento: Dati di prodotto 58904_pd_x_13.zip (13)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 58900_ina_x_12.zip (12)
  • File di progettazione: DXF 58904_dxf_x_b.zip (B)
  • File di progettazione: P8 58904_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 58904_stp_x_b.zip (B)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 58904_10-03.22_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 58904_10-03.22_uk_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: MTBF Report 58904_SN29500(70°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
---- Linea dati ----
* più IVA, più costi d'invio