Ti potrebbe interessare anche
INPUT: 0...100 °C
Morsetti a vite
Morsetti a vite
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | 24 V DC (18...30 V DC), filtrato |
---|---|
Corrente d'esercizio | max. 80 mA |
Resistenza cavo (senza Pt100) | max. 100 Ω (tecnica a 3 fili) |
Segnale in uscita a 0...10 V DC | max. 25 mA, protetto da sovraccarico |
Segnale in uscita a 0...20 mA | max. 500 Ω RL |
Segnale in uscita a 4...20 V mA | max. 500 Ω RL |
Tolleranza | ±1% dal valore finale |
Dati generali
Dimensioni H×L×P | 90×12.4×70 mm |
---|---|
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN (EN 60715) |
Range temperatura | 0...+60 °C |
Descrizione
Descrizione funzioni | I moduli per la conversione delle temperature Murrelektronik, se collegati ad un sensore di temperatura di tipo PT 100 IEC 751/EN 60751 convertono una temperatura nei segnali normalizzati (0…10 V, 4…20 mA, 0..20 mA). I moduli MTW forniscono una corrente c |
---|
dati commerciali
EAN | 4048879028240 |
---|---|
eClass | 27210990 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85437090 |
paese di origine | CZ |