Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
mak modulo comparatore di tensione
Il prodotto può differire dall'immagine

mak modulo comparatore di tensione

IN: 2 × 30VDC / OUT: 24V / 0,7A
Codice: 44110
Prodotto alternativo:    6644110
Peso: 0.06 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

2× 0...30 V DC (IN 1, IN 2)
Morsetti a vite
con sistema di ponticellamento
Ingresso
Tensione d'ingresso 2× 0...30 V DC (IN 1, IN 2)
Resistenza all'ingresso 100 kΩ
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 20...30 V DC, filtrato
Corrente d'esercizio 30 mA (a vuoto), max. 0.8 A (full carico)
Costante tempo circa 10 ms
Isteresi d'ingresso max. 0.5% dal valore finale, max. 150 mV
Dati generali
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura 0...+50 °C
Dimensioni H×L×P 90×12.4×70 mm
Uscita
Numero 3 uscite transistor
Corrente di uscita max. 7.0 A per canale, protetto da cortocircuito (a commutazione d'impulsi)
Descrizione
Descrizione funzioni Il comparatore DC e AC serve a valutare le tensioni analogiche che vengono generate ad esempio da sonde termiche, pressostati o altri sensori. Converte i valori di misura analogici in un segnale digitale, con soglie di commutazione in funzione della tensi
dati commerciali
EAN 4048879028547
eClass 27210990
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85437090
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 44110_1806-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Istruzioni d'installazione 44110_ina_2_12.pdf
* più IVA, più costi d'invio