Rettificatore controllato attivo V 0,2
IN: 24 VDC - OUT: 200 VDC / 0,75 A
Codice: | 50001 |
Prodotto alternativo: | 50003 |
Peso: | 0.1 kg |
Paese di origine: | CZ |
Esaurito - Data di consegna su richiesta
Descrizione
Tensione di comando: 24 V DC
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Morsetti a molla
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Morsetti a molla



Dati tecnici
Ingresso
Tensione d'ingresso | L1-N (230 V AC); L1-L2 (400 V AC); L1-L2 (480 V AC) |
---|---|
Protezione contro l'inversione di polarità | si |
Tensione di comando | 24 V DC (ON: > 10 V DC; OFF: < 5 V DC) |
Indicatore LED | LED (verde) |
Corrente d'ingresso | max. 0.8 A |
Uscita
Tensione d'uscita | 205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC) |
---|---|
Frequenza di commutazione | max. 2.5 Hz |
Corrente di uscita | max. 0.75 A |
Dati generali
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN (EN 60715) |
---|---|
Range temperatura | 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+60 °C), senza condensa |
Grado di protezione | IP20 |
Connessione | Morsetti a molla |
Dimensioni H×L×P | 22.5×75×85 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27040390 |
ECLASS-7.0 | 27040390 |
ECLASS-8.0 | 27040390 |
ECLASS-9.0 | 27040390 |
ECLASS-10.1 | 27040390 |
ECLASS-11.1 | 27040390 |
ECLASS-12.0 | 27040390 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
EAN | 4048879028097 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044083 |
Accessori
---- Limitatore di sovratensione ----
---- Accessori di marcatura ----