UFL 34 L conn. trasferimento segnali
24 VDC / 1 A - mas. con LED
Codice: | 54015 |
Peso: | 0.174 kg |
Paese di origine: | CZ |
Esaurito - Data di consegna su richiesta
Descrizione
Connettore con cavo piatto con LED
34 poli
Tramite il meccanismo di fissaggio combinato, si possono collegare connettori con o senza antistrappo.
34 poli
Tramite il meccanismo di fissaggio combinato, si possono collegare connettori con o senza antistrappo.


Dati tecnici
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | 24 V AC |
---|---|
Gruppo materiale | EN 60664-1 sovratensione, categoria II |
Indicatore LED | LED (rosso) Ø 3 mm per polo, a seconda del potenziale - |
Connettore | per connettori con o senza antistrappo per cavo (DIN 41651); per connettori con antistrappo, può essere necessario rimuovere in gancio inferiore |
Corrente d'esercizio per bit | max. 1 A |
Dati generali
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN (EN 60715) |
---|---|
Range temperatura | -20...+70 °C |
Dimensioni H×L×P | 63×95×48 mm |
Product article number of manufacturer | 54015 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27141120 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27141120 |
ECLASS-7.0 | 27141120 |
ECLASS-8.0 | 27141120 |
ECLASS-9.0 | 27141120 |
ECLASS-10.1 | 27141120 |
ECLASS-11.1 | 27141120 |
ECLASS-12.0 | 27141120 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
EAN | 4048879026581 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Accessori di marcatura ----
---- Cacciavite ----