Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
UFL 40 L conn. trasferimento segnali  54016
Il prodotto può differire dall'immagine

UFL 40 L conn. trasferimento segnali

24 VDC / 1 A - mas. con LED
Codice: 54016
Peso: 0.212 kg
Paese di origine:  CZ
Esaurito - Data di consegna su richiesta
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Connettore con cavo piatto con LED
40 poli
Tramite il meccanismo di fissaggio combinato, si possono collegare connettori con o senza antistrappo.
Certificate
Certificate

Dati tecnici
Tensione d'esercizio 24 V AC
Gruppo materiale EN 60664-1 sovratensione, categoria II
Indicatore LED LED (rosso) Ø 3 mm per polo, a seconda del potenziale -
Connettore per connettori con o senza antistrappo per cavo (DIN 41651); per connettori con antistrappo, può essere necessario rimuovere in gancio inferiore
Corrente d'esercizio per bit max. 1 A
Dati generali
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura -20...+70 °C
Dimensioni H×L×P 63×120×48 mm

ECLASS-6.0 27141120
ECLASS-6.1 27141120
ECLASS-7.0 27141120
ECLASS-8.0 27141120
ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.1 27141120
ECLASS-11.1 27141120
ECLASS-12.0 27141120
ETIM-5.0 EC001283
EAN 4048879026574
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download PDF del prodotto
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 54016_06-05.18_ce_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 54016_06-05.18_uk_z_a.pdf

---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio