LUGS 24 per trasferimento segnali 250V/8 A
fissaggio su guida/morsetti estraibili a molla
Codice: | 6654102 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.137 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
24 poli
Morsetti a molla a innesto
Morsetti a molla a innesto
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 250 V |
---|---|
Corrente di esercizio max | 8 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 2,5 mm² |
---|---|
Numero AWG | 14 |
Installazione | Collegamento
Connessione | Morsetti a molla plug-in |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Categoria di sovratensione (EN 50178) | I |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 75 mm |
Larghezza | 70 mm |
Profondità | 75 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27379201 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
GTIN | 4048879324137 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Accessori
---- Accessori di marcatura ----
---- Cacciavite ----