Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
LUG S 8 conn. trasferimento segnali  54100
Il prodotto può differire dall'immagine

LUG S 8 conn. trasferimento segnali

250V / 8 A
Codice: 54100
Prodotto alternativo:    6654101
Peso: 0.076 kg
Paese di origine:  CZ
Esaurito - Data di consegna su richiesta
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Descrizione

8 poli
Morsetti a vite a innesto

Dati tecnici
Tensione d'esercizio 250 V AC
Corrente d'esercizio per bit 8 A
Dati generali
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura -20...+60 °C
Connessione Morsetto a vite a innesto: max. 4 mm², filo singolo
Dimensioni H×L×P 75×45×66 mm
Product article number of manufacturer 54100

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
EAN 4048879026291
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download File di progettazione: DXF 54100_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione: STP 54100_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf

---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio