SV-SUB D25 mas. morsetti a molla
Codice: | 6654032 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.138 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Connettore maschio
25 poli
Morsetti a molla
25 poli
Morsetti a molla
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 125 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC | 150 V |
Corrente di esercizio max | 2 A |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) | II |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 63 mm |
Larghezza | 95 mm |
Profondità | 48 mm |
Modalità di fissaggio | Vite filettata standard UNC 4-40 (EN 60807) |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27379201 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
GTIN | 4048879021609 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Cacciavite ----
---- Vite ----
---- Accessori di marcatura ----