Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
SV-2 X Sub D 25 fem. conn. trasf. segnali  54163
Il prodotto può differire dall'immagine

SV-2 X Sub D 25 fem. conn. trasf. segnali

125 VAC/DC / 2 A

Codice: 54163
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.172 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Connettore femmina
25 poli
Morsetti a vite
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 125 V
Tensione di esercizio CC 150 V
Corrente di esercizio max 2 A
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) I
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 75 mm
Larghezza 90 mm
Profondità 66 mm
Modalità di fissaggio Vite filettata standard UNC 4-40 (EN 60807)
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879026178
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 54163_10-06.18_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 54163_10-06.18_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 54163_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Accessori di marcatura ----
---- Vite ----
---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio