MET trasformatore di sicurezza monofase
P: 630VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 24VAC
Codice: | 86033 |
Peso: | 10.165 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Trasformatore safety monofase
630 VA
Classe di isolamento T 60/B
630 VA
Classe di isolamento T 60/B
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Grado di sicurezza | SELV |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA | 230 V |
---|---|
Tensione di ingresso CA min | 218,5 V |
Tensione di ingresso CA max | 241,5 V |
Corrente di ingresso CA | 2,98 A |
Corrente di inserimento max | 75,6 A |
Corrente di cortocircuito | 82,3 A |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA | 24 V |
---|---|
Tensione di uscita impostabile | no |
Potenza di commutazione CA max | 630 VA |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita | 4 kV |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Misura di fissaggio a | 107,5 mm |
Misura di fissaggio b | 122 mm |
Misura di fissaggio c | 7 mm |
Altezza | 129 mm |
Larghezza | 150 mm |
Profondità | 148 mm |
Diametro foro | 7 mm |
Lunghezza foro | 11 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Standard di prodotto | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879078986 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043180 |