Ti potrebbe interessare anche
Ingressi digitali
DI16
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
DI16
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Ingresso
Alimentazione sensore US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA per modulo, protetto da contocircuito e sovraccarico |
---|---|
Tipo | per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP |
Connessioni
Bus di campo | Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (femmina) |
---|---|
Alimentazione sensore-sistema/attuatore | 6× morsetti a molla plug-in, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Ingressi I/O | 18× morsetti a molla plug-in, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Dati generali
Grado di protezione | IP20 |
---|---|
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN (EN 60715) |
Range temperatura | 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C) |
Dimensioni H×L×P | 117×56×47 mm |
EtherCAT
Indirizzamento | automatico |
---|
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo |
Diagnostica tramite BUS | per modulo |
Monitoraggio - sottotensione | si |
Monitoraggio - nessuna tensione | si |
Cortocircuito e sovraccarico | si |
dati commerciali
EAN | 4048879048019 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
paese di origine | DE |
Cavo datiMostra tutto