Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Inserto mas. (4/2) senza shut-off  MVT1821-062406022
Il prodotto può differire dall'immagine

Inserto mas. (4/2) senza shut-off

singola guarnizione, ottone nichelato

Codice: MVT1821-062406022
Peso: 0.028 kg
Paese di origine:  DE
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Inserto - custodia mobile
Ottone, nichelato
senza blocco
AD4

Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67, IP68
Grado di protezione (ISO 20653:2013) IP66K, IP69K
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Dati tecnici | Dati meccanici
Barriera senza blocco
Pressione di esercizio min -0,8 bar
Pressione di esercizio max 16 bar
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento nickel plated
Material guarnizione FPM
Materiale custodia Ottone
Dati meccanici | Dati di montaggio
Diametro esterno del flessibile 4 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 120 °C

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27440312
ECLASS-8.0 27440312
ECLASS-9.0 27440312
ECLASS-10.1 27440312
ECLASS-11.1 27440312
ECLASS-12.0 27440312
ETIM-5.0 EC002641
GTIN 4048879572217
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 74198090