Modlight Illumix slim line 16W
Lampada a LED, IP54, 24VDC, connessione M8
Codice: | 4000-75800-1715016 |
Peso: | 0.345 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Modlight Illumix Slim Line
16 W
16 W
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 21,6 V |
Tensione di esercizio CC max | 27,6 V |
Potenza assorbita max | 16 W |
HMI | Illumination properties
Radiation angle min. | 120 ° |
---|---|
Temperatura del colore | 5500 K |
Resa cromatica (Ra) min | 80 |
Efficienza luminosa | 145 lm/W |
Colore chiaro | Bianco luce diurna |
Flusso luminoso | 2320 lm |
Installazione | Collegamento
Family construction form | M8 |
---|---|
Gender | male |
Installazione | Configurazione dei pin
Codifica | A |
---|---|
N. di poli | 4 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Altitudine di installazione max. | 2000 m |
---|---|
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP54 |
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Resistenza agli urti (EN CEI 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
---|---|
Resistenza alle vibrazioni (EN CEI 60068-2-6) | 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 … 200 Hz) |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento | eloxiert |
---|---|
Materiale custodia | Alluminio |
Materiale rivestimento chiaro | Polistirolo espanso (PS) |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 34 mm |
---|---|
Larghezza | 638 mm |
Profondità | 24 mm |
Diametro della testa della vite max | 12 mm |
Filettatura della testa della vite max | M5 |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 50 °C |
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) | 5 % |
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) | 95 % |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M8 |
---|---|
Gender | male |
Codifica | A |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V DC |
PIN 4 | 24 V DC |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27110306 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27110390 |
ECLASS-7.0 | 27110390 |
ECLASS-8.0 | 27110390 |
ECLASS-9.0 | 27110345 |
ECLASS-10.1 | 27110345 |
ECLASS-11.1 | 27110345 |
ECLASS-12.0 | 27110345 |
ETIM-5.0 | EC000348 |
GTIN | 4048879670753 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 94054231 |
Accessori
---- Linea sensore-attuatore ----
---- Distributore passivo sensore-attuatore con cavo fisso ----