Modlight70 Pro modulo di conn. 8 poli M12
laterale, con base magnetica
Codice: | 4000-76070-1500002 |
Peso: | 0.53 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Base
con connettore M12
con base magnetica
M12 (8 poli), laterale
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
con connettore M12
con base magnetica
M12 (8 poli), laterale
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 21,6 V |
Tensione di esercizio CC max | 26,4 V |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Bloccato |
Dati tecnici | Dati meccanici
Potere adesivo | 290 N |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Plastica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 135 mm |
---|---|
Larghezza | 88 mm |
Profondità | 70 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codifica | A |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | 24 V DC / 0 V |
PIN 2 | LED-Modul RD |
PIN 3 | 0 V / 24 V DC |
PIN 4 | LED-Modul CL |
PIN 5 | LED-Modul YE |
PIN 6 | LED-Modul BU |
PIN 7 | LED-Modul GN |
PIN 8 | Buzzer |
Tipo di collegamento 2
Tipo di fissaggio | Chiusura a baionetta |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371232 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371232 |
ECLASS-7.0 | 27371232 |
ECLASS-8.0 | 27371232 |
ECLASS-9.0 | 27371232 |
ECLASS-10.1 | 27371232 |
ECLASS-11.1 | 27371232 |
ECLASS-12.0 | 27371232 |
ETIM-5.0 | EC001152 |
ETIM-6.0 | EC001152 |
ETIM-7.0 | EC001152 |
GTIN | 4048879759601 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85319000 |
Accessori
---- Targa di identificazione ----
---- Staffa di montaggio per torretta di segnalazione ----