torretta luminosa Modlight70 Pro con LED
blu,trasparente,M12 presa verso il basso
Codice: | 4000-76726-6700000 |
Peso: | 0.655 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Base + moduli LED + M12 (inferiore)
blu, trasparente
blu, trasparente
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 21,6 V |
Tensione di esercizio CC max | 26,4 V |
Corrente assorbita max | 90 mA |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Bloccato |
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Plastica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 179 mm |
---|---|
Larghezza | 70 mm |
Profondità | 70 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 50 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codifica | A |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (0 V) |
PIN 2 | LED-Modul CL |
PIN 3 | 0 V (24 V DC) |
PIN 4 | LED-Modul BU |
Tipo di collegamento 2
Tipo di fissaggio | Chiusura a baionetta |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371230 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371230 |
ECLASS-7.0 | 27371230 |
ECLASS-8.0 | 27371230 |
ECLASS-9.0 | 27371230 |
ECLASS-10.1 | 27371230 |
ECLASS-11.1 | 27371230 |
ECLASS-12.0 | 27371230 |
ETIM-5.0 | EC001042 |
GTIN | 4048879759960 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85318070 |
Accessori
---- Staffa di montaggio per torretta di segnalazione ----
---- Tubo per torretta di segnalazione ----
---- Base per torretta di segnalazione ----
---- Targa di identificazione ----