LED - LT 24/GELB
ArtNr.: | 71371 |
Gewicht: | 0.006 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
(gelb)
24 V DC
mit Lampentesteingang
Die Bausteine sind geeignet für Blechstärken von 1.5...5.0 mm.
24 V DC
mit Lampentesteingang
Die Bausteine sind geeignet für Blechstärken von 1.5...5.0 mm.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 20,4 V |
Betriebsspannung DC max. | 26,4 V |
Stromaufnahme max. | 10 mA |
Installation | Anschluss
Anschlussinformation | Faston 2.8×0.8 mm |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten
Durchmesser LED | 5 mm |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | Kunststoff |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Durchmesser Frontplattenbohrung | 9 mm |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261501 |
ECLASS-7.0 | 27261501 |
ECLASS-8.0 | 27261501 |
ECLASS-9.0 | 27261501 |
ECLASS-10.1 | 27261501 |
ECLASS-11.1 | 27261501 |
ECLASS-12.0 | 27261501 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
GTIN | 4048879041232 |
Verpackungseinheit | 10 |
Zolltarifnummer | 85318070 |