Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
LED - LT 24/rosso
Il prodotto può differire dall'immagine

LED - LT 24/rosso

Codice: 71361
Peso: 0.006 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

(rosso)
24 V DC
con ingresso test delle spie
Moduli adatti per spessore 1.5...5.0 mm.
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 24 V DC ±15%
Corrente assorbita 10 mA
Protezione (IEC 60529/EN 60529) IP65
Dati generali
Custodia Plastica, antifiamma
LED Ø 5 mm
Diametro foro pannello frontale Ø 9 mm
Connessione Faston 2.8×0.8 mm
Range temperatura -20...+50 °C
dati commerciali
EAN 4048879041249
eClass 27261590
Lotto minimo ordinabile 10
Numero di tariffa doganale 85318070
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
* più IVA, più costi d'invio