Emergency stop con 2 aperture positive
Pulsante Emergency Stop con pulsante, connessione M12 (8 poli), IP65
Codice: | 69003 |
Peso: | 0.115 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
E-Stop / R-B 42 2NC 1NO M12(8)
con connettore M12
8 poli
Pulsante Emergency-Stop
2 NC (apertura forzata)
1 pulsante (1 contatto NA)
Pacchetto di fornitura:
Inserti circolari, chiari trasparenti, rossi, gialli, verdi, blu
Etichette di siglatura, O, I, R
mounting with clip on the back side
con connettore M12
8 poli
Pulsante Emergency-Stop
2 NC (apertura forzata)
1 pulsante (1 contatto NA)
Pacchetto di fornitura:
Inserti circolari, chiari trasparenti, rossi, gialli, verdi, blu
Etichette di siglatura, O, I, R
mounting with clip on the back side
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC min | 1 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 36 V |
Tensione di esercizio CC (UL-listed) | 30 V |
Corrente d'esercizio | 1,5 A |
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile | In funzione del carico, In funzione della temperatura |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Durata utile elettrica | 50000 Cicli |
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica | 50000 Cicli |
---|---|
Durata utile meccanica B10d | 250000 Cicli |
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di rimbalzo max | 10 ms |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti | AgNi |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 52 mm |
---|---|
Larghezza | 124 mm |
Profondità | 42 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Dati tecnici | Affidabilità
Lambda contatto di apertura | 20 % |
---|
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | NC 1 |
PIN 2 | NC 1 + |
PIN 3 | NC 2 |
PIN 4 | NC 2 + |
PIN 5 | NO |
PIN 6 | NO |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371244 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371244 |
ECLASS-7.0 | 27371244 |
ECLASS-8.0 | 27371244 |
ECLASS-9.0 | 27371244 |
ECLASS-10.1 | 27371244 |
ECLASS-11.1 | 27371244 |
ECLASS-12.0 | 27371244 |
ETIM-5.0 | EC002034 |
GTIN | 4048879594264 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85365080 |
Accessori
---- Adattatore sensore-attuatore ----