accoppiatore AIDA PushPull
HAN 24 plastica
Codice: | 4000-74122-1002001 |
Peso: | 0.11 kg |
Paese di origine: | TW |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
con RJ45 e energy
1× RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)
Combicon Power/morsetto a molla, Push Pull
Misura 24
1× RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)
Combicon Power/morsetto a molla, Push Pull
Misura 24
Dati tecnici
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | PA |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 146 mm |
---|---|
Larghezza | 58 mm |
Profondità | 65 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143423 |
ECLASS-7.0 | 27449001 |
ECLASS-8.0 | 27449001 |
ECLASS-9.0 | 27440321 |
ECLASS-10.1 | 27440321 |
ECLASS-11.1 | 27440321 |
ECLASS-12.0 | 27440321 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879031165 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |