Modlink MSDD inserto connettore dati
1xSUB-D15 + 1xSUB-25
Codice: | 4000-68000-8600060 |
Peso: | 0.02 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Piastra cieca
1xSUB-D25 + 1xSUB-D15 incavo
Piastra cieca pretagliata per interfaccia dati. Configurazioni individuali possibili con Gender Changer. Retrofitting semplificato.
1xSUB-D25 + 1xSUB-D15 incavo
Piastra cieca pretagliata per interfaccia dati. Configurazioni individuali possibili con Gender Changer. Retrofitting semplificato.
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 87,5 mm |
---|---|
Larghezza | 50,7 mm |
Profondità | 39 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
GTIN | 4065909009567 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |