Modlink MSDD inserto dati
piastra cieca piatta doppia
Codice: | 4000-68000-8920000 |
Peso: | 0.02 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Piastra cieca (piatta)
Installazione a incastro
Per installazione diretta di connettori o interruttori
Installazione a incastro
Per installazione diretta di connettori o interruttori
Dati tecnici
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Schermato | no |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 87,3 mm |
---|---|
Larghezza | 115,6 mm |
Profondità | 3 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879410571 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 39269097 |