inserto Modlink Vario tipo B M12 D-code fem
mas. snap
Codice: | 7000-44586-0000000 |
Peso: | 0.034 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Inserto - custodia mobile
Femmina diritto – maschio diritto
M12, 4 poli
D-code
Buona resistenza a sostanze chimiche e olii (la resistenza agli olii non vale per l'impiego con cavi in PVC)
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Femmina diritto – maschio diritto
M12, 4 poli
D-code
Buona resistenza a sostanze chimiche e olii (la resistenza agli olii non vale per l'impiego con cavi in PVC)
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
Tensione di esercizio CC max | 49 V |
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
Installazione | Configurazione dei pin
Codifica | D |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
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
Rivestimento alloggiamento | nickel plated |
---|---|
Rivestimento contatto | dorato |
Material guarnizione | FKM |
Materiale custodia | Ottone |
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
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879602570 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |