Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Inserto mas. (4/2) con shut-off  MVT1820-092406022
Il prodotto può differire dall'immagine

Inserto mas. (4/2) con shut-off

singola guarnizione, acciaio inox 1.4404

Codice: MVT1820-092406022
Peso: 0.028 kg
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modlink Vario
Acciaio inox 1.4404 (V4A)
con blocco
AD4

Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67, IP68
Grado di protezione (ISO 20653:2013) IP66K, IP69K
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Dati tecnici | Dati meccanici
Barriera con blocco
Pressione di esercizio min 0 bar
Pressione di esercizio max 16 bar
Dati meccanici | Dati del materiale
Material guarnizione FPM
Materiale custodia Acciaio inox 1.4404 (V4A)
Dati meccanici | Dati di montaggio
Diametro esterno del flessibile 4 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 120 °C

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27440312
ECLASS-8.0 27440312
ECLASS-9.0 27440312
ECLASS-10.1 27440312
ECLASS-11.1 27440312
ECLASS-12.0 27440312
ETIM-5.0 EC002641
GTIN 4048879574204
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 73269098

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio