M12 resistenza di termin. bus per Profibus
Codice: | 7000-14041-0000000 |
Peso: | 0.01 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
PROFIBUS
Resistenza di terminazione
Maschio
M12, 4 poli
B-code
Resistenza di terminazione
Maschio
M12, 4 poli
B-code
Dati tecnici
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
---|---|
Family construction form | M12 |
Filettatura | M12 x 1 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 30 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Installazione | Configurazione dei pin
Codifica | B |
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
ECLASS-6.0 | 19070403 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440390 |
ECLASS-8.0 | 27440190 |
ECLASS-9.0 | 27440190 |
ECLASS-10.1 | 27440190 |
ECLASS-11.1 | 27440190 |
ECLASS-12.0 | 27440190 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879198592 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85331000 |
Accessori
---- Cavo di connessione ----
---- Linea dati ----