Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
M8 spina angol. / M8 presa dir. snap-in
Il prodotto può differire dall'immagine

M8 spina angol. / M8 presa dir. snap-in

PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 0,6m
Codice: 7000-88181-0500060
Peso: 0.024 kg
  Questo articolo non è disponibile attualmente e deve essere riordinato.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Maschio 90° – femmina diritto
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3 poli
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Forma
Forma 88181
Cavi
N°/diametro del filo 3× 0.25 mm²
Isolamento del filo PP (ma, bl, ne)
Valori catena portacavo 10 Mio.
Materiale (rivestimento) PUR (UL/CSA), welding spark
Ø esterno 4.3 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C
Range temperatura (mobile) -25...+80 °C
Identificazione cavo 050
Tipo di cavo 5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Certificazioni (cavo) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Peso cavo [G/m] 26,40
Materiale (cavetto) Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 79 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.1 mm
Struttura (conduttore) 32× 0.1 mm (cavetto multi-filo classe 6)
Diametro (conduttore) 3× 0.25 mm²
AWG simile a AWG 24
Materiale (isolante cavetti) PP
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo
Durezza Shore (isolamento cavetto) 74 ±3 D
Ø cavetto incl. isolamento 1.25 mm ±5%
Colore/numero cavetti ma, ne, bl
Combinazione fili 3 cavetti intrecciati
Schermatura no
Materiale (rivestimento) PUR
Proprietà materiale (rivestimento) Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi, microbi e scintille di saldatura
Durezza (rivestimento) 58 ±3 D
Ø esterno (rivestimento) 4.3 mm ±5%
Colore (rivestimento) giallo
Resistenza chimica buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici (EN 60811-404)
Tensione nominale 300 V AC
Tensione di prova 2500 V AC
Carico di corrente a norme DIN VDE 0298-4
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C, (+90 °C a max. 10 000 ore di funzionamento)
Range temperatura (mobile) -25...+80 °C, (+90 °C a max. 10 000 ore di funzionamento)
raggio di curvatura (fisso) 5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo) max. 10 Mio. (25 °C)
Corsa (c. portacavo) max. 5 m (horizontal)
Velocità (c. portacavo) max. 3.3 m/s
Accelerazione (c. portacavo) max. 5 m/s²
Sollecitazioni in torsione ±360°/m
N. di cicli max. 1 Mio. (25 °C)
Velocità di torsione 35 cicli/min
Colore giallo
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 50 V AC/60 V DC
Tensione d'esercizio (solo UL listed) max. 30 V AC/DC
Picco di tensione nominale 1.5 kV
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
Bloccaggio connettore M8 Snap In
Grado di protezione IP65 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale PUR
adatto per guaina (Ø interno) 6.5 mm
Dati generali
Norme DIN EN 61076-2-104 (M8)
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
  • Download Approvazioni e certificati 7000-88001_11-08.19_ce_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 7000-88181_stp_x_a.zip
cCSAus
cULus
* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA
* più IVA, più costi d'invio