Ti potrebbe interessare anche
Ingressi/uscite digitali
Uscite di sicurezza (Safety)
Le uscite possono essere disattivate tramite relè di sicurezza (fino a PLd - EN ISO 13849-1)
DI4 - 0.2 A DO4 - 0.5 A (AB) (K3)
I manuali aggiornati sono disponibili sul sito www.murrelektronik.com
Uscite di sicurezza (Safety)
Le uscite possono essere disattivate tramite relè di sicurezza (fino a PLd - EN ISO 13849-1)
DI4 - 0.2 A DO4 - 0.5 A (AB) (K3)
I manuali aggiornati sono disponibili sul sito www.murrelektronik.com
Ingresso
Tensione d'alimentazione | a scelta (commutabile) da AS-Interface o da 24 V DC (EN 61131-2) con alimentazione aggiuntiva |
---|---|
Alimentazione sensore US | max. 200 mA esterno o da AS-Interface (protetto da cortocuito e sovraccarico) |
Tipo | per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP |
Corrente d'ingresso | max. 10 mA |
Dati tecnici
Tensione bus (AS-Interface) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Corrente totale (AS-Interface) | max. 300 mA |
Indirizzamento | tramite ingresso di indirizzamento integrato o master |
Intervallo indirizzamento | 1...62 (1...31 A o B) |
Profilo (IO/ID/ID2 code) | S-7.A.7 |
Dati generali
Grado di protezione | IP20 |
---|---|
Connessione | Morsetto a molla plug-in: 0.2...2.5 mm² |
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN (EN 60715) |
Range temperatura | 0...+60 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C) |
Dimensioni H×L×P | 114×37×32 mm |
Uscita
Tensione d'alimentazione | 24 V DC (18...30.2 V DC) EN 61131-2 con alimentazione aggiuntiva, separazione galvanica dell'alimentazione di ingresso |
---|---|
Corrente per uscita | max. 0.5 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico) |
Corrente totale | max. 2 A |
Tempo di disinserzione in caso di cortocircuito | circa 20 ms |
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo |
Monitoraggio - nessuna tensione | si |
dati commerciali
EAN | 4048879048781 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
paese di origine | DE |