Ti potrebbe interessare anche
Modulo compatto
DI8 - 0.19 A (C) - 4× M12 (AB)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
DI8 - 0.19 A (C) - 4× M12 (AB)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Ingresso
Tipo | per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP |
---|---|
Alimentazione sensore US | max. 190 mA da AS-Interface (protetto da cortocircuito e sovraccarico) |
Connessioni
Bus di campo | A-code |
---|---|
Ingressi I/O | M12, 4 poli |
Dati tecnici
Tensione bus (AS-Interface) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
ASI-Power 24 | si |
Corrente totale | max. 250 mA |
Indirizzamento | tramite master o connessione M12 e meccanismo di programmazione |
Intervallo indirizzamento | 1...62 (2× 1...31 A o B) |
Profilo (IO/ID/ID2 code) | 2× S-0.A.2 |
Preimpostazione indirizzo | Slave 1: indirizzo 31 A; Slave 2: indirizzo 31 B |
Dati generali
Grado di protezione | IP68 |
---|---|
Tipo di fissaggio | a vite |
Range temperatura | -20...+60 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C) |
Dimensioni H×L×P | 126×30×34.5 mm |
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo |
Monitoraggio - nessuna tensione | si |
dati commerciali
EAN | 4048879048903 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
paese di origine | DE |
Cavo datiMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto