Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4
Il prodotto può differire dall'immagine

MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4

MVK Profinet/PROFIsafe modulo compatto, metallico,
Codice: 55563
Peso: 1.1 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Accessori

Ti potrebbe interessare anche

Ingresso/uscite di sicurezza fino a cat. 4/PLe (EN ISO 13849-1), fino a SIL 3 (IEC 61508), fino a SILCL 3 (IEC 62061)
FDI8/4 DO4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Connettore dati Push Pull RJ45
Connettore di potenza Push Pull, max. 12 A
M12, 5 poli, A-code
Indicatori di sicurezza
PL fino a e
Categoria fino a 4
PFH 1.653E-9
DC 98%
SIL fino a 3
SIL CL fino a 3
Durata 20 anni
Connessioni
Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; Connettore dati Push Pull RJ45
Alimentazione sensore-sistema/attuatore Connettore di potenza Push Pull, max. 12 A
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
Dati generali
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura -20...+55 °C (temp. di stoccaggio -40...+70 °C)
Dimensioni H×L×P 44×63×225 mm
PROFINET
Shared Device/Input si, per 2 controllori
Specification V2.2, Conformance Class C (IRT)
MRP si
Indirizzamento DCP
Ingresso di sicurezza
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (PIN 1+5), protetto da cortocircuito e sovraccarico, o max. 700 mA per un solo PIN
Tipo per sensori elettronici o interruttori meccanici
Uscita di sicurezza
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Corrente per uscita di sicurezza max. 2 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Rilevazione cross-link Sensore/Attuatore
Rilevazione rottura filo si
dati commerciali
EAN 4048879454216
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 55563_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55563_Z10714-feb16-oct18-MVK.MPNIO-F-v2.2_pn_z_c.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55563_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55563_01-205-5408-01-16_15.02.2021_tuev_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55563_02-03.16_ce_z_c.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di configurazione 55562_63_MVK_F_Kfg_x_12.zip
  • Download File di progettazione 55562_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 55562_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 55563_p8_2_50.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 55563_ina_x_17.zip
  • Download Manuali 55563_hdb_x_22.zip
  • Download Software e driver 10500984_MVKSafety_Configurator_20.zip
  • Download Software e driver 55557_SISTEMA_TB3_x_22.zip
  • Download Software e driver 10500984_MVKSafety Configurator_TB2_x_30.zip
  • Download Software e driver 10500955_AutoUpdateX_x_23.zip
cULus
PROFINET
PROFIsafe
* più IVA, più costi d'invio