Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
MVP12 8xM12 5 poli M23 19 poli con.
Il prodotto può differire dall'immagine

MVP12 8xM12 5 poli M23 19 poli con.

uscita connettore 90°
Codice: 27785
Peso: 0.163 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

8 vie, 5 poli
Connettore M23, angolato
19 poli occupati
con LED per segnali PNP digitali 24 V DC
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Disposizione contatti
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Terra)
Indicatore LED LED (verde): Power / LED (giallo): (S1/S2)
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 24 V DC
Segnale per ingresso 2
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Corrente totale max. 7.5 A
Custodia Plastica, antifiamma
Grado di protezione IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm)
Dati generali
Range temperatura -20...+80 °C
Dimensioni H×L×P 150×50.2×17 mm
dati commerciali
EAN 4048879063180
eClass 27279219
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 27785_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 27785_13-05.15_ce_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 27785_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 27785_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 27785_dxf_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 27784_ina_3_14.pdf
cURus
cULus
* più IVA, più costi d'invio