Prezzo rame
In generale, il costo del materiale per cavi e conduttori si calcola a partire da un prezzo base del rame di 150.00 EUR/100 kg - 200 CHF / 100 kg. Al momento della fatturazione, la differenza fra il costo base e la quotazione giornaliera è calcolata come differenza rame.
La formula per calcolare la differenza rame è:
Differenza rame EUR/km = indice rame (kg/km) x (DEL – base rame) / 100
DEL
DEL (German Electrolytic High-Conductivity Copper) è il tasso di borsa tedesco per il rame puro al 99.5% ed è riportato in EUR/100 kg nelle pagine finanziarie dei quotidiani.
Esempio: DEL rate = 194.29 EUR
Il prezzo per 100 kg di rame è 194.29 EUR
Base rame
I prezzi riportati nel nostro catalogo generale includono una certa percentuale di rame per quasi tutti i cavi.
Base rame = 150.00 EUR/100 kg
Indice rame
L’indice rame è riportato nel nostro catalogo generale. Equivale al peso del rame presente in un cavo.
Esempio:
Rivestimento/codice 636 3 x 0.75 mm²
Indice rame 23.8 kg/km
Esempio di calcolo per 636 3 x 0.75 mm²
DEL 194.29 EUR/100 kg (valore assunto)
Base rame = 150.00 EUR/100 kg
Indice rame 23.8 kg/km
Differenza rame = 23.8 x (194.29 - 150) / 100 = 10,54 EUR/km
Il prezzo netto rame incluso è calcolato con:
Prezzo lordo
Sconto individuale
Differenza rame
Nota
Sulle nostre fatture, la differenza rame è riportata separatamente.