RMME 11/24 relè d'ingresso con m. a terra
IN: 24 VAC/DC - OUT: 125 VAC/DC / 1 A
Codice: | 51860 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.028 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
1 relè; 1 contatto NA
1 A
24 V AC/DC
con ponticello per il negativo
Morsetti a vite
1 A
24 V AC/DC
con ponticello per il negativo
Morsetti a vite
Dati tecnici
Informazioni generali di prodotto
Scope of delivery | Ponticello (Art-No. 90960) |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA | 24 V |
---|---|
Tensione di ingresso CA min | 21,6 V |
Tensione di ingresso CA max | 26,4 V |
Tensione di entrata CC | 24 V |
Tensione di entrata CC min | 21,6 V |
Tensione di entrata CC max | 26,4 V |
Corrente d'ingresso | 6 mA |
Dati elettrici | Uscita
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,5 A @ 125 V |
---|---|
Frequenza di commutazione max | 15 Hz |
Potenza di commutazione CA max | 60 VA |
Potenza di commutazione CC max | 30 W |
Tensione di commutazione CA max | 125 V |
Tensione di commutazione CC max | 125 V |
Corrente di commutazione CC | 1 mA |
Corrente di commutazione max | 1 A |
Potere di interruzione CA-15 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A (24 V AC); 0.5 A (125 V AC) |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | giallo |
---|
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile | In funzione del carico |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale | 1,5 kV |
---|---|
Durata utile elettrica | 100000000 Cicli |
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica | 100000000 Cicli |
---|
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di caduta max | 10 ms |
---|---|
Tempo di reazione max | 10 ms |
Tempo di rimbalzo max | 1 ms |
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti | Pd Ni-Au Rh |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, G32, (EN 60715) |
Altezza | 56 mm |
Larghezza | 12 mm |
Profondità | 65 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | 13 |
PIN 2 | 14 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | A 1 |
PIN 2 | A 2 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879027328 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85364900 |
Accessori
---- Limitatore di sovratensione ----
---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----