Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
RMMR 11/230 AC relè d'uscita
Il prodotto può differire dall'immagine

RMMR 11/230 AC relè d'uscita

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
Codice: 51562
Prodotto alternativo:    52040
Peso: 0.034 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

1 relè; 1 contatto NC
5 A
230 V AC
Morsetti a vite
Ingresso
Tensione - corrente di connessione 230 V AC/DC (195...250 V AC/DC) - 4 mA
Indicatore LED LED (rosso)
Categoria d'uso
AC-12 5 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
Dati generali
Durata mecc./ elett. 20 000 000 di cicli/a seconda del carico
Test tensione d'isolamento 4.0 kV
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN TH35 o G32 (EN 60715)
Range temperatura -20...+60 °C
Dimensioni H×L×P 56×12×65 mm
Uscita
Tensione commutabile max. 250 V AC/DC
Corrente per uscita max. 5 A
Corrente minima di carico 100 mA
Commutazione (a seconda della tensione) max. 1250 VA/240 W
Frequenza di commutazione max. 10 Hz
Materiale contatto Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Tempo di reazione/caduta/rimbalzo 10/15/1.5 ms
dati commerciali
EAN 4048879027458
eClass 27371001
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85364900
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 51562_1222-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* più IVA, più costi d'invio