Il prodotto può differire dall'immagine
5 poli fem EURO CC a flangia 18AWG 2m
Codice: | MURE-5FR-2M-18 |
Peso: | 0.18 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
dati commerciali
GTIN | 4048879738835 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |