Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
M12 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende
Abbildung ähnlich

M12 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende

PUR 3x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 3,5m

ArtNr.: 7000-12181-4860350
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.19 kg
Ursprungsland:  DE
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879780810
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 7000-12001_04.06.19_ce_z_e.pdf (E)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 7000-12001_04.06.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-12181_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Zulassung: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_c.pdf (C)

---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten