Accopp.induttivo IOL V1.1 prim mas. M12 M30
Codice: | 59450 |
Peso: | 0.205 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
IO-Link Coupler (prim.)
M12 (4 poli)
IO-Link V1.1
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
M12 (4 poli)
IO-Link V1.1
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Rotazione | 1250 rpm |
---|---|
Potenza di standby accoppiata max | 3 W |
Potenza di standby non accoppiata max | 1 W |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 21,6 V |
Tensione di esercizio CC max | 26,4 V |
Corrente d'esercizio | 0,75 A |
Comunicazione industriale | IO-Link
IO-Link ID revisione | V1.1 |
---|---|
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Port Class | A |
Diagnosi
Diagnostica tramite LED | si |
---|---|
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67, IP68 |
---|---|
Protezione contro l'inversione di polarità | si |
Protezione da cortocircuito alimentazione del sensore | si |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento | Cromato |
---|---|
Materiale custodia | Ottone |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 30 mm |
---|---|
Larghezza | 30 mm |
Profondità | 77 mm |
Distanza nominale min | 0 mm |
Distanza nominale max | 7 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Codifica | A |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codifica | A |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879677912 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Accessori
---- Tecnologia di fissaggio ----
---- Modulo I/O digitale ----