Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

M12 Power Bu. 0° L-kod. / Push Pull Power AIDA

PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 0,3m

ArtNr.: 7000-P4474-P070030
Gewicht: 0.155 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


Stecker gerade – Buchse gerade
M12 L-kodiert - PPP, 4-polig
Push Pull Power
mit Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Kabellänge 0,3 m
Seite 1
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Familie-Bauform M12P
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) 12 mm
Kodierung L
Polzahl 4
Seite 2
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Familie-Bauform Push Pull Power
Polzahl 4
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 24 V
Betriebsspannung DC max. 24 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 12 A
Installation | Anschluss
Schlüsselweite SW17
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) I
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung Schraube matt vernickelt
Material Verriegelung Zinkdruckguss
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart Push Pull
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung
Konformität
Produktstandard IEC 61076-2-111

Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung P07
Kabeltyp 3
Bedruckungsfarbe Aderisolation schwarz (Isolation weiß), weiß (Isolation blau), weiß (Isolation braun), weiß (Isolation schwarz)
Mantelfarbe schwarz
Zertifikatstyp cURus
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung 1
Verseilung 4 Adern verseilt
Adernanordnung schwarz 4, blau 3, weiß 2, braun 1
Mechanische Daten | Kabel
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) 5 Mio. @ 25 °C
Kabelgewicht 114,4 g/m
Material Mantel PUR
Shore-Härte Mantel 90 ± 5 Shore A
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
Außendurchmesser (Mantel) 7,2 mm
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) ± 5 %
Material Aderisolation PP
Anzahl Adern 4
Aussendurchmesser Aderisolation 2,3 mm
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation ± 5 %
Shore-Härte Aderisolation 60 ± 5 Shore D
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
Bedruckungsfarbe Aderisolation schwarz (Isolation weiß), weiß (Isolation blau), weiß (Isolation braun), weiß (Isolation schwarz)
Anzahl Einzeldrähte (Ader) 84
Durchmesser Adereinzeldrähte 0,15 mm
Leiter Querschnitt (Ader) 1,5 mm²
Material Leiter Ader Kupferlitze, blank
Leitertyp (Ader) Litzenklasse 6
Verfahrweg (Schleppkette) 5 m @ 25 °C
Elektrische Daten | Kabel
Strombelastbarkeit (Norm) nach DIN VDE 0298-4
Strombelastbarkeit min. Ader 14,4 A
Elektrischer Widerstandsbelag Ader 13,3 Ω/km @ 20 °C
Nennspannung Power AC max. 1000 V
Stehwechselspannung Power (Ader - Mantel) 10 kV @ 60 s
Stehwechselspannung Power (Ader - Ader) 10 kV @ 60 s
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) -50 °C
Betriebstemperatur max. (fest) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
Betriebstemperatur min. (bewegt) -25 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
Beständigkeiten | Kabel
UV-Beständigkeit DIN EN ISO 4892-2 A
Flammwidrigkeit UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
Installation | Kabel
Biegeradius (fest) 7,5 x Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt) 10 x Außendurchmesser
Anzahl Torsionszyklen 2 Mio. 25 °C
Torsionsgeschwindigkeit 35 Zyklen/min
Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060327
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879860154
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 50050579_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-P4474-P07_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten