Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
M12 mas. 0° / M12 fem. 90° LED
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 mas. 0° / M12 fem. 90° LED

PUR 4X0,34 nero UL/CSA, robot, c. portacavo 0,3m

Codice: 7000-40343-6540030
Peso: 0.035 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

GTIN 4048879444255
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_c.pdf (C)
  • Certificati: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • File di progettazione: STP 7000-40343_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Connettore a flangia ----
* più IVA, più costi d'invio