Il prodotto può differire dall'immagine
Mini (7/8) 5 poli a flangia fem. (Int.) 0°
1/2" NPT, PVC, IEC Colors, 16AWG, 0,5 m
Codice: | MURE-5FR-0.5M |
Peso: | 0.077 kg |
Paese di origine: | US |
Data di consegna su richiesta
dati commerciali
GTIN | 4048879738804 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |