Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
Siemens filtro per contattore
Il prodotto può differire dall'immagine

Siemens filtro per contattore

varistore, 230VAC/DC
Codice: 26665
Prodotto alternativo:    26183
Peso: 0.014 kg
  Questo articolo non è disponibile attualmente e deve essere riordinato.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

230 V AC/DC
VDR
Apparecchi idonei
3 TF 46...56; 3 TB 40...56; 3 TK 48...56; 3 TC 48...56
Dati tecnici
Fattore di soppressione circa 1.5× UN
Materiale Plastica antifiamma a norme (UL 94)
Fili di connessione Contatto ad innesto
Dati generali
Range temperatura -20...+70 °C
Dimensioni H×L×P 30×20×13 mm
dati commerciali
EAN 4048879017268
eClass 27371013
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 26665_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
CSA
* più IVA, più costi d'invio