Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
CUBE20 morsettiera equipotenziale  56077
Il prodotto può differire dall'immagine

CUBE20 morsettiera equipotenziale

4 x marrone

Codice: 56077
Peso: 0.079 kg
Paese di origine:  DE
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Morsettiera equipotenziale
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 30 V
Tensione di esercizio CC max 30 V
Corrente cumulativa max 10 A
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 70 mm
Larghezza 56 mm
Profondità 32,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 X3
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti Incolore
N. di poli 10
PIN 1 24 V DC
PIN 2 24 V DC
PIN 3 24 V DC
PIN 4 24 V DC
PIN 5 24 V DC
PIN 6 24 V DC
PIN 7 24 V DC
PIN 8 24 V DC
PIN 9 24 V DC
PIN 10 24 V DC

ECLASS-6.0 27141106
ECLASS-7.0 27141106
ECLASS-8.0 27141106
ECLASS-9.0 27141106
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879567459
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56109_ina_2_17.pdf (17)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56077_20-03.15_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56077_20-03.15_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 56077_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio