Connettore mas. 90° Profibus SUB-D
resistenza di terminazione (390&220hm) fino a 12Mbits/s
Codice: | 55762 |
Peso: | 0.046 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Connettore bus 90°
SUB-D9 (maschio), morsetti a vite
PROFIBUS
SUB-D9 (maschio), morsetti a vite
PROFIBUS
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Resistenza di terminazione | Collegabile, Integrato |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC min | 4,75 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 5,25 V |
Corrente assorbita max | 12,5 mA |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max | 12 MBit/s |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 64 mm |
---|---|
Larghezza | 40 mm |
Profondità | 17 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
GTIN | 4048879049818 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Trancia filo ----
---- Cavo di connessione ----
---- Crimpatrice ----
---- Spelafili ----
---- Taglierina per cavo ----
---- Spelacavo ----
---- Tranciacavo ----