Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90

Cube20 BN-E

Codice: 56005
Peso: 0.17 kg
Paese di origine:  CZ
Esaurito - Data di consegna su richiesta
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Descrizione

Nodi bus
DI8 - (BN-E)
EtherNet/IP
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Dati generali
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+85 °C)
Grado di protezione IP20
Dimensioni H×L×P 117×56×47 mm
Alimentazione modulo
Tensione d'esercizio 24 V DC (EN 61131-2)
Corrente assorbita max. 150 mA
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA per modulo
Tipo PNP (EN 61131-2)
Separazione galvanica 500 V DC tra I/O e elettronica di sistema
Filtro d'ingresso 1 ms
Cube sistema
Capacità modulo max. 15
Espandibilità I/O max. 504 Byte (Input), max. 500 Byte (Output)
Parametrizzazione
Morsettiera X3 (4 canali) Input
Morsettiera X2 (4 canali) Input
Connessioni
Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (femmina)
Alimentazione sensore-sistema/attuatore 4× morsetti a molla plug-in, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Ingressi I/O 8× morsetti a molla plug-in, max. 2.5 mm²
Connessione di sistema interna 4× morsetti a molla plug-in, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
EtherNet/IP
Indirizzamento DHCP, BOOTP o indirizzo IP tramite rotary switch
Product article number of manufacturer 56005
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED e BUS
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione no
Cortocircuito e sovraccarico si

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
EAN 4048879049498
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 56005_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed US 56005_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Download Certificati: Ethernet IP  56005_10913-DOC-011411-odva_eip_z_a.pdf
  • Download Descrizione del dispositivo: EDS 56005_CUBE20_KF5_x_12.zip
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 56005_ina_6_12.pdf
  • Download Documento: Manuali 56005_hdb_x_16.zip
  • Download Documento: Manuali 56030_hdb_x_13.zip
  • Download Documento: Manuali 56035_hdb_x_16.zip
  • Download File di progettazione: DXF 56005_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione: P8 56005_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione: P8 56001_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione: STP 56005_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56005_944-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56005_944-04.16_uk_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Diverso Cube20_Beschriftung.xls
  • Download Informazioni: Diverso Cube20_BN-E_Offine_Config_v105.xls
  • Download Informazioni: MTTF Report 56005_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf
  • Download Software: Configuratore 56005_Cube20_BNEIP_OfflineConfig_TB6_x_16.zip
  • Download Software: Driver del dispositivo Cube20_Beschriftung.xls

---- Morsettiera ----
* più IVA, più costi d'invio