CUBE20 Profibus DP, DI8
Nodo bus
Codice: | 56001 |
Peso: | 0.17 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Nodi bus
DI8 - (BN-P)
PROFIBUS DP
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
DI8 - (BN-P)
PROFIBUS DP
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
Tensione di esercizio US CC | 24 V |
Corrente assorbita max | 150 mA |
Corrente cumulativa UA max | 4 A |
Corrente cumulativa US max | 4 A |
Dati elettrici | Ingresso
Type input | PNP (EN 61131-2) |
---|---|
Filtro per tempo di ingresso | 1 ms |
Capacità di corrente max | 0,7 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Machine Option Management | si |
---|
Comunicazione industriale | Dati bus
Intervallo di indirizzi uscite max | 244 Bytes |
---|---|
Intervallo di indirizzi ingressi max | 244 Bytes |
Intervallo di indirizzi min | 0 |
Intervallo di indirizzi max | 99 |
Tipo di impostazione dell’indirizzo | Rotary switch |
Diagnosi
Diagnostica | Under voltage |
---|---|
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Diagnostica tramite LED | per modulo |
Diagnosi di cortocircuito | si |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Diagnosi di sovraccarico | si |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 1,5 mm² |
---|
Installazione | Configurazione dei pin
Serie di morsetti X2 | Input |
---|---|
Serie di morsetti X3 | Input |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Galvanic separation (operating voltage) | si |
Galvanic separation input/output | si |
Dati tecnici | Dati meccanici
Number extension modules max. | 15 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 117 mm |
Larghezza | 56 mm |
Profondità | 47 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | ProfiBus In |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | X0 |
Tipo di collegamento 3 | X1 |
Tipo di collegamento 4 | X2 |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | D-Sub |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | bianco |
N. di poli | 9 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | Incolore |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | UB |
PIN 4 | UB |
PIN 5 | UI |
PIN 6 | UI |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | Incolore |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | DI 0 |
PIN 2 | DI 1 |
PIN 3 | DI 2 |
PIN 4 | DI 3 |
PIN 5 | US |
PIN 6 | 0 V |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | Incolore |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | DI 4 |
PIN 2 | DI 5 |
PIN 3 | DI 6 |
PIN 4 | DI 7 |
PIN 5 | 0 V |
PIN 6 | 0 V |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879049504 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Accessori
---- Morsettiera ----